Publicar produtos
StylWall® II Fluted Wall System

StylWall® II Fluted Wall System

Traduzido por Google,
O sistema StylWall® II Fluted apresenta um design atraente com nervuras largas e padrão de estuque em relevo que produz sombras interessantes e uma textura consistente para o exterior de qualquer edifício. E o sistema está disponível em várias cores visualmente atraentes. A largura do painel de 16", combinada com a ampla "perna de retorno", significa que quase qualquer material convencional pode ser facilmente fixado ao interior do sistema StylWall®. Os painéis canelados StylWall® II podem ser facilmente isolados com uma ampla variedade de sistemas de isolamento - manta, manta ou placa rígida. O design especial da junta permite que cada novo painel "encaixe" facilmente no painel instalado anteriormente, permitindo que a junta fique escondida no fundo do recesso do design com nervuras da caixa. Os fixadores também são ocultos para aparência adicional e segurança aprimorada Autodesk® Seek objeto BIM hospedado, Publicado por Cortesia BIMobject®
Especificação
  • Color: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest Integral Finish: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest, Cool Igloo White, Cool Birch White, Cool Desert Beige, Cool Gray Stone, Cool Majestic Blue, Cool Brick Red
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStylWall-II-Fluted-Wall-System
  • Familia de productoMetal Wall Cladding Panels
  • Grupo de produtosFluted Wall System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304