Publicar produtos
Imagem do heroi da marca

Autohaus Novitec in Stetten, Deutschland

Lichtdurchlässig und wärmedämmend
Das Hubtor SPACELITE HT zeichnet sich durch die platzsparende Hubstaffeltechnik aus. Aber auch die Fiberglasfüllung bringt so einige Vorteile mit. Fiberglas ist lichtdurchlässig, wärmedämmend, ästhetisch aber blickdicht. Die Arbeitsräume sind daher angenehm und
natürlich beleuchtet. Sämtliche Profile an den SPACELITE HT40 und HTvision wurden hier ebenfalls rotfarbbeschichtet.

Schnelle Tore für schnelle Autos:
Neben den Außentoren SPACELITE HT40 und HTvision hat sich die Fa. Novitec für die internen Prozesse für horizontal öffnende Schnelllauftore entschieden – natürlich in der
Firmenfarbe. Das seitliche Öffnungsprinzip erleichtert die internen Logistikprozesse enorm, denn die Tore öffnen in
Sekundenschnelle und es steht umgehend die ganze Durchfahrtshöhe zur Verfügung.