Publicar produtos
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
    Butzbach

    NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door

    Traduzido por Google,

    O princípio de abertura horizontal e a velocidade já fazem dela um clássico na gama padrão. Imbatível quando personalizada de acordo com as suas necessidades exatas, até um tamanho de 9000 x 6000 mm. Pode, portanto, ser utilizada como porta de enrolar, porta de passagem para empilhadeira, porta logística, porta de área, porta com fechadura e muito mais.

    NOVOSPRINT® Syncro – a porta de alta velocidade.

    Especificação
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Hight (min./max.): 1.700/ 4.500 mm
      • Opening cycles: 350.000 p. a.
      • Short-term operation: 120 p. h.
      • Opening speed: max. 5 m/s
      • Emergency and evacuation route certification: TÜV-certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanovosprint-syncro-high-speed-door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte África