Publicar produtos
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
SPACELITE® Stacking Door HT40
    Butzbach

    SPACELITE® Stacking Door HT40

    Traduzido por Google,

    Cada operação é única, e o mesmo acontece com a sua SPACELITE.

    O princípio de abertura inteligente encontra espaço em qualquer situação de instalação com o console compacto. Pontes rolantes, tubulações, luminárias ou outros elementos podem passar facilmente pela área da porta. Isso torna a HT40 provavelmente a melhor porta seccional.

    Especificação
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Height (min./max.): 1.000/ 8.920 mm
      • Opening cycles: 50.000 p. a.
      • Short-term operation: 30 p. h.
      • Opening speed: max. 40 cm/s
      • Burglary protection according to DIN/ TS 18194: RC2/ RC3


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacelite-stacking-door-ht40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte África