Publicar produtos
Multior double Waste bin

Multior double Waste bin

Traduzido por Google,

Multior é uma lixeira modular projetada para atender a requisitos legais mais rigorosos para triagem de resíduos em parques e praças. A lixeira possui um interior espaçoso que acomoda contêineres padrão (140L) e um exterior que adiciona personalidade aos espaços públicos. Como o nome sugere, o Multior permite múltiplas instalações em uma fileira, fornecendo espaço para várias frações, como papel, plástico, itens de depósito e resíduos residuais. Um único Multior também pode ser usado como uma unidade autônoma.

Os painéis frontal e traseiro da lixeira são feitos de laminado compacto para longa durabilidade, com ranhuras fresadas e uma sensação de carvalho, ou uma superfície lisa que permite a aplicação de foil. Assim como em outras lixeiras da Byarums Bruk, há a possibilidade de implementar um emblema na fundição. As entradas de resíduos podem ser colocadas em um ou ambos os lados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultior-double-waste-bin
  • Familia de productoMultior
  • Grupo de produtosWaste bin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)1210
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)220
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

Disponibilidade da região

Europa