Publicar produtos
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin
Multior single Waste bin

    Multior single Waste bin

    Traduzido por Google,

    Multior é uma lixeira modular projetada para atender a requisitos legais mais rigorosos para triagem de resíduos em parques e praças. A lixeira possui um interior espaçoso que acomoda contêineres padrão (140L) e um exterior que adiciona personalidade aos espaços públicos. Como o nome sugere, o Multior permite múltiplas instalações em uma fileira, fornecendo espaço para várias frações, como papel, plástico, itens de depósito e resíduos residuais. Um único Multior também pode ser usado como uma unidade autônoma.

    Os painéis frontal e traseiro da lixeira são feitos de laminado compacto para longa durabilidade, com ranhuras fresadas e uma sensação de carvalho, ou uma superfície lisa que permite a aplicação de foil. Assim como em outras lixeiras da Byarums Bruk, há a possibilidade de implementar um emblema na fundição. As entradas de resíduos podem ser colocadas em um ou ambos os lados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultior-single-waste-bin
    • Familia de productoMultior
    • Grupo de produtosWaste bin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

    Disponibilidade da região

    Europa