Publicar produtos
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula de balanceamento de fluxo automático FlowCal™ mantém uma taxa de fluxo fixa constante dentro de várias faixas de pressão diferencial do sistema. A operação é totalmente automática, sem necessidade de ajuste manual. A série 121 utiliza um cartucho de fluxo exclusivo e intercambiável, feito de polímero anticalcário e de baixo ruído para uso em sistemas de resfriamento e aquecimento. As válvulas de balanceamento de fluxo automático da série FlowCal 121 estão disponíveis com válvula de esfera de fechamento integral e portas opcionais de teste de pressão e temperatura instaladas na fábrica. As válvulas de drenagem também estão disponíveis como acessório para instalação na conexão da porta de purga.


Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única121A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC