Publicar produtos
QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market
Caleffi

QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market

Traduzido por Google,
Válvula de balanceamento estático com medidor de vazão. Leitura direta da vazão. Corpo em ferro fundido. Medidor de vazão de latão. Válvula rotativa caracterizada para ajuste suave da taxa de fluxo. Medidor de vazão de escala graduada com indicador de vazão de movimento magnético. Conexões flangeadas ANSI 125. Pressão máxima de trabalho: 150 psi Faixa de temperatura: 14° - 230°F Porcentagem máxima de glicol: 50% Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The 132 series balancing valve accurately sets the flow rate of heating and cooling transfer fluid supplied to fan coils and terminal units or where flow balancing is required in solar thermal systems. Proper hydronic system balancing ensures that the system operates according to design specifications, providing satisfactory thermal comfort with low energy consumption. The flow meter is housed in a bypass circuit on the valve body and can be shut off during normal operation. The flow meter permits fast and easy circuit balancing without added differential pressure gauges and reference charts. The threaded version is furnished with a hot pre-formed insulation shell to optimize thermal performance for both hot and cold water systems.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única132A-Flanged
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC