O filtro Y da série 128 está disponível com conexões macho NPT, suor, prensa, crimpagem PEX e união de expansão PEX. A porca de união torna a instalação e manutenção rápida, fácil e eficiente para uma variedade de opções de arremate. Construído em latão com baixo teor de chumbo DZR, o filtro em Y da série 128 é ideal para uso em aplicações de encanamento, como sistemas de recirculação de água quente, e combina perfeitamente com as válvulas de balanceamento Caleffi série 128 FlowCal e FlowCal+. O filtro em Y da série 128 é feito de latão com baixo teor de chumbo certificado em um corpo em padrão Y e usa a mesma tela de aço inoxidável de 20 malhas usada no filtro em Y da série Caleffi 120. Como o corpo pode permanecer na tubulação, o corpo em Y simplifica a manutenção com uma tampa facilmente removível para retirar a tela do filtro para limpeza, inspeção ou substituição. Ele também inclui portas PT instaladas de fábrica para verificar a queda de pressão para determinar o entupimento do filtro. O bujão de 1/2 polegada pode ser substituído por uma válvula de purga fornecida no local, se desejar.
FAÇA o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |