Publicar produtos
ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market
Caleffi

ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market

Traduzido por Google,

Válvulas termostáticas são normalmente usadas para controlar o fluxo de fluido para os radiadores de sistemas de aquecimento hidrônico. Eles são compostos de duas partes: um cabeçote de controle e um corpo de válvula. O controle contém um elemento termostático preenchido com líquido que controla automaticamente a abertura da válvula para manter a temperatura ambiente no valor definido. Isso evita aumentos indesejados da temperatura ambiente, proporcionando uma economia de energia considerável.


Especificação
  • 200 series
    Thermostatic control head for thermostatic and convertible radiator valves. Sensor incorporated with liquid filled element. Maximum ambient temperature 120 degrees F (50 degrees C). Graduated scale from * to 5 corresponding to a temperature range of 45 to 82 degrees F (7 to 28 degrees C), with possibility of temperature restriction and locking. Frost protection cut in at 45 degrees F (7 degrees C). Combined with 220 series, 221 series valves certified to UNI EN 2.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única200000
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado