As válvulas da série Caleffi 301 são instaladas em radiadores tipo painel. Eles são conectados às portas de alimentação e retorno inferiores, fornecendo fluxo de fluido para a válvula termostática superior embutida no radiador. A dimensão de centro a centro é de 50 mm, que é o padrão comum para todas as marcas de radiadores xpanel. Estão disponíveis duas versões: Estilo desviador para sistemas de um tubo; Estilo de isolamento para sistemas de dois tubos. Ambos têm duas válvulas de bloqueio de esfera e vêm como um padrão de fluxo direto para conexões de piso ou padrão de fluxo angular para conexões de parede. O estilo desviador oferece um desvio ajustável para enviar 30% a 50% do fluxo em direção ao radiador, ajustado de fábrica para 35%. Além disso, o estilo desviador contém um dispositivo de ruptura térmica exclusivo no lado de retorno (perna direita) para evitar fluxo indesejável para o radiador devido à termo-sifão quando a válvula termostática está fechada, sem necessidade de calor.
POR FAVOR, faça o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar as várias opções disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |