Publicar produtos
Válvula de segurança combinada por temperatura e pressão
Válvula de segurança combinada por temperatura e pressão
    Caleffi

    Válvula de segurança combinada por temperatura e pressão

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Válvula de segurança combinada por temperatura e pressão. Para proteção de acumulação de água quente sanitária. Temperatura de regulação: 90°C. Potência de descarga: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Regulações: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Certificada segundo a norma EN 1490 nas regulações: 4 - 7 - 10 bar.
    Especificação
    • As válvulas de segurança combinada temperatura e pressão (TP) série 309 são fabricadas pela Caleffi S.p.A, de acordo com os requisitos essenciais de segurança ditados pela diretiva 97/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, com vista à uniformização dos Estados-membros em matéria de equipamento sob pressão. Função A válvula de segurança TP controla e limita a temperatura e a pressão da água quente contida num acumulador sanitário, e evita que neste último se possam atingir temperaturas superiores a 100°C, com formação de vapor. Quando se atingem os valores de regulação, a válvula descarrega uma quantidade de água suficiente para fazer com que a temperatura e a pressão reentrem nos limites de funcionamento da instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-02
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC