Publicar produtos
BALLSTOP - Válvula de esfera com retrenção, para instalações de aquecimento
Caleffi

BALLSTOP - Válvula de esfera com retrenção, para instalações de aquecimento

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Válvula de esfera com retenção, para instalações de aquecimento. Baixas perdas de carga. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 5÷110°C
Especificação
  • As válvulas de esfera com retenção incorporada BALLSTOP combinam num único corpo dois dispositivos: uma válvula de interceção de esfera, e uma válvula de retenção que se encontra no interior da própria esfera. A dupla função permite uma instalação mais rápida, e um dispositivo mais compacto que requer menor espaço na tubagem. As válvulas BALLSTOP estão disponíveis em duas versões para duas utilizações diferentes: versão com anel externo em plástico preto para instalações hidrossanitárias, e versão com anel externo vermelho para instalações de aquecimento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única327
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC