Publicar produtos
MAXCAL- Purgador de ar automático para instalações de aquecimento, arrefecimento e refrigeração
Caleffi

MAXCAL- Purgador de ar automático para instalações de aquecimento, arrefecimento e refrigeração

4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
Purgador de ar automático para instalações de aquecimento, arrefecimento e refrigeração. Grande capacidade de purga. Corpo e tampa em latão, componentes internos em aço inoxidável. Pressão máx.: 16 bar. Pressão máx. de descarga: 6 bar. Campo de temperatura: -20÷120°C.
Especificação
  • O purgador automático desempenha a função de eliminar, sem a necessidade de intervenção manual, o ar que se acumula no interior dos circuitos das instalações de aquecimento, climatização e arrefecimento. Deste modo, evita-se que surjam fenómenos negativos uqe possam prejudicar a duração e o rendimento da instalação térmica, tais como: - processos corrosivos devidos ao oxigénio; - bolsas de ar localizadas nos radiadores; - fenómenos de cavitação nas bombas de circulação; - ruído gerado pela passagem de ar na tubagem. As dimensões consideráveis deste purgador tornam-no adequado para aplicações em grandes tubagens, sobretudo em segmentos horizontais (colectores de distribuição na central), ou onde seja necessário extrair elevadas quantidades de ar da instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única501
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosVenting devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010117
  • Nome ETIMDe-aerator
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC