Publicar produtos
MINICAL - Purgador de ar automático 3/8" M e 1/2"M
MINICAL - Purgador de ar automático 3/8" M e 1/2"M
MINICAL - Purgador de ar automático 3/8" M e 1/2"M
MINICAL - Purgador de ar automático 3/8" M e 1/2"M
    Caleffi

    MINICAL - Purgador de ar automático 3/8" M e 1/2"M

    4.6 de 5 estrelas4.6(26 avaliações)
    Purgador de ar automático. Em latão estampado. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 2,5 bar. Temperatura máx.: 120°C.
    Especificação
    • Os purgadores de ar automáticos desempenham a função de eliminar, sem a necessidade de intervir manualmente, o ar que se acumula no interior dos circuitos das instalações de climatização. Deste modo, evita-se o surgimento de fenómenos negativos que possam prejudicar a durabilidade e o rendimento da instalação térmica, tais como: - processos corrosivos devido ao oxigénio; - bolsas de ar localizadas nos radiadores; - fenómenos de cavitação nos circuladores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5020
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosVenting devices
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC