Publicar produtos
HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market
Caleffi

HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market

Traduzido por Google,

Purgador de ar higroscópico automático para radiador - Válvula de purga de ar do radiador projetada para remover automaticamente o ar retido no interior dos emissores de calor tanto durante o enchimento do sistema quanto em operação normal. O código 5080 pode ser usado manualmente ou automaticamente.

POR FAVOR, faça o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar as várias opções disponíveis.

Especificação
  • Automatic hygroscopic radiator air vent. One eighth inch NPT male threadedconnection. Chrome plated brass body. White Polyoxymethylene heat resistantknob. Maximum working pressure 150 psi or 10 bar. Maximum working temperature212 deg For 100 deg C. Replaceable hygroscopic cartridge.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única508013A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado