Publicar produtos
AngleMix™  Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

AngleMix™ Angle-Style ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula misturadora termostática Caleffi AngleMix™ série 520 é utilizada em sistemas que produzem água quente sanitária e é facilmente montada na parte superior de aquecedores de água. A saída de temperatura mista está alinhada com a entrada de água quente, facilitando a conexão sem problemas e reduzindo o espaço necessário para a instalação. O AngleMix mantém a temperatura de saída desejada da água misturada fornecida em um valor definido constante, compensando as flutuações de temperatura e pressão da água quente e fria de entrada. A válvula misturadora também possui uma função de desligamento térmico que atua em caso de falha no fornecimento de água fria na entrada. Também disponível apenas como corpo, para uma ampla variedade de conexões de extremidade pedidas separadamente, o design do corpo em ângulo oferece dinâmica de fluido aprimorada para melhor desempenho e reduz a mão de obra e os materiais de instalação, eliminando um cotovelo de tubulação em instalações típicas. A válvula está em conformidade com NSF/ANSI 372, baixo chumbo, conforme certificado pela ICC-ES. Em conformidade com ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws e listado pela ICC-ES para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado. Um Guia de instruções de conteúdo do Revit também pode ser encontrado para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis. Para o AngleMix, válvulas de esfera de isolamento e extensões de haste podem ser selecionadas no Revit para uma, duas ou três conexões. Vazão e Quedas de Pressão podem ser simuladas em parâmetros Mecânicos.

Especificação
  • Adjustment temp range: 95° - 150°F
    Max working pressure (static): 150 psi
    Max working pressure (dynamic): 75 psi
    Max inlet temp: 195°F
    Gauge scale: 30° - 210°F
    Min flow for optimum performance: 0.5 gpm (0 gpm with recirculation)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards:
    ASSE 1017
    CSA B125.3
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated. A Revit Content Instruction Guide can be found there as well to aid in understanding what is in the Revit family
    and how to select various available options.
    For the AngleMix, isolation ball valves and stem extensions can be selected within Revit
    for one, two or three connections. Flow and Pressure Drops can be
    simulated in Mechanical parameters.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única520-AngleMix
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING