Publicar produtos
LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market
Caleffi

LEGIOMIX® Electronic mixing valve - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula misturadora eletrônica é usada em sistemas centralizados que produzem e distribuem água quente sanitária. Ela mantém a temperatura da água quente sanitária fornecida ao usuário quando há variações na temperatura e pressão da água quente e fria na entrada ou na vazão de extração. A válvula misturadora eletrônica LEGIOMIX® fornece controle preciso da temperatura em demandas de vazão muito baixas e muito altas, queda de pressão mínima com um elemento de controle de válvula de esfera, autolimpeza automática para evitar formação de incrustações e interface digital fácil de usar com registro de dados, alarme e indicação de status. A válvula misturadora eletrônica LEGIOMIX é fornecida com um controlador com interface de usuário LCD que fornece um conjunto de programas para desinfecção térmica do circuito para matar Legionella. O controlador é configurável via teclado ou computador local ou remoto. Dependendo do tipo de sistema e hábitos do usuário, os níveis de temperatura e os tempos de operação podem ser programados conforme desejado. Além disso, ela vem de fábrica com conexões de monitoramento e controle remoto. A válvula misturadora eletrônica série LEGIOMIX 6000 é alimentada por 24 VCA. (A Caleffi fornece um transformador de 115/24 VCA no pacote.) É certificado pela ICC-ES para ASSE 1017 e CSA B125.3. Está em conformidade com os códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá, e o padrão NSF/ANSI/CAN 372, baixo teor de chumbo. Além disso, atende ao requisito do CSA Z317.1 Requisito Especial para Instalações de Encanamento em Instalações de Assistência Médica, certificado pela ICC-ES.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.caleffi.com para o código 6000A união LEGIOMIX.

Especificação
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermaldisinfection of hot water recirculation systems to kill Legionella bacteria.

    Code number includes:

    3-way ball valve

    3-wire floating control actuator

    controller/user interface with DIN rail mounting bracket

    mixed outlet temperature sensor/probe

    return temperature sensor strap on

    mixed outlet temperature gauge

    Power: 24 VAC - 50/60 Hz - 6 VA

    Adjustment temperature range: 70˚ - 185˚F

    Disinfection temperature range: 100˚ - 185˚F

    Max body pressure rating (static): 230 psi

    Max operating pressure: 150 psi

    Max inlet temperature: 212˚F

    Protection class: IP 54 (controller)

    Compliance with the following codes:

    International Plumbing Code® (IPC)

    International Residential Code® (IRC)

    Uniform Plumbing Code® (UPC)*

    National Plumbing Code of Canada® (NPC)**

    * Copyrighted publication of the International Association of Plumbing andMechanical Officials

    ** Copyrighted publication of National Research Council Canada

    Compliance with the following standards:

    ASSE 1017 Temperature Actuated Mixing Valves for Hot Water DistributionSystems

    CSA B125.3 Water Temperature Limiting Devices

    NSF/ANSI/CAN 372 - 2016, Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code116875

    S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6000A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-10
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING