Publicar produtos
SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve
Caleffi

SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve

Traduzido por Google,

A válvula misturadora termostática Caleffi SinkMixer™ garante que os usuários estejam

protegido contra condições de temperatura de água escaldante em aplicações

como pias e lavatórios. O SinkMixer é mais crítico em hospitais,

escolas e casas de repouso, onde o controle preciso da temperatura da água

é essencial para a segurança de indivíduos vulneráveis. De acordo com

Padrões de segurança de produtos americanos e canadenses, a válvula funciona para

controlar e limitar a temperatura da água de saída mista até 120 ºF.

em caso de falha no fornecimento de água fria, a válvula reduzirá rapidamente o fluxo de saída

para evitar condições de escaldamento devido à flutuação do fornecimento de água quente

condições. O SinkMixer é equipado com válvulas de retenção integrais em ambos

entradas de fornecimento para evitar condições de fluxo cruzado.

O SinkMixer vem em duas configurações: 3 portas e 4 portas. O de 3 portas

a configuração compacta é projetada para instalações de tubo único em mente

onde apenas uma água temperada singular é fornecida ao dispositivo. O 4-port

a configuração é destinada a luminárias que requerem fontes quentes e frias

sem exigir um T de latão ou tubulação adicional. A configuração de 3 portas

inclui um kit de encaixe de compressão para aplicações de tubos rígidos, enquanto o

A configuração de 4 portas vem com um suporte de montagem e um resfriador opcional

kit de plugue de porta e conexões de compressão para instalações de tubos rígidos.

A família Caleffi SinkMixer está em conformidade com ASSE 1070/ASME A112.1070/

Requisitos de desempenho CSA B125.70 para limitação de temperatura da água

dispositivos. Certificado e listado pela ICC-ES, PMG File 1358. Em conformidade com

requisitos de materiais com baixo teor de chumbo e sem chumbo da NSF/ANSI/CAN 61 e

NSF/ANSI/CAN 372 para uso em sistemas de água potável. Certificado e listado

por ICC-ES, PMG File 1512 e PMG File 1360 respectivamente. Certificado

para instalação e uso em conformidade com UPC, IPC, NRC e NPC

códigos de encanamento. Certificado e listado pela ICC-ES, PMG File 1358

Especificação
  • 521204A

    Scald Protection point of use 3-port thermostatic valve certified to ASSE 1070, NSF/ANSI 372-2011 Drinking Water Systems

    Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875 S.3874, and

    NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects. Threaded 3/8” compression connection. Low-

    lead forged brass body (<0.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM. Stainless steel spring.

    Maximum working temperature 195 °F (90 °C). Setting range from 95–120 °F (35–50 °C). Tolerance of ±3 °F (±2 °C).

    Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-proof setting lock

    and check valves on the inlets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única521204A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves