Publicar produtos
AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market

AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula de enchimento automático AutoFill™ série 5350 é uma válvula redutora de pressão que, quando instalada na tubulação de entrada de água em sistemas hidrônicos fechados, manterá a pressão do sistema em um valor definido, enchendo automaticamente com água conforme necessário. Ele enche rapidamente o sistema para definir a pressão e depois desliga automaticamente a alimentação de água. Este produto é pré-configurado de fábrica para pressão do sistema de 15 psi. Para ajustar a pressão definida, basta girar o botão de ajuste enquanto observa o manômetro integrado a jusante. Este produto tem a característica de ser pré-ajustável, o que significa que pode ser ajustado no valor de pressão correto antes da fase de carga do sistema. Após a instalação, a pressão do sistema ajustar-se-á automaticamente ao valor definido e a alimentação de água irá parar quando a pressão definida for atingida. O cartucho interno contendo todos os componentes de controle é pré-montado como uma unidade independente, para facilitar os procedimentos de inspeção e manutenção. A série 5350 está disponível com união convencional NPT e conexões de união suor e o arremate de cobre prensado Presscon™ com porca de união torna a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes. Ranhuras especiais no O-ring EPDM permitem que o fluido vaze durante o teste do sistema se não for pressionado e fornecem uma vedação perfeita à prova de vazamentos quando completamente pressionado.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.calefii.com para o preenchimento automático da série 5350 do código.

Especificação
  • Brass body. Complete with integral downstream pressure gauge and pressure setting adjustment knob. Max working pressure: 365 psi Max working temp: 140˚F Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0-7 bar. Pressure setting range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5350 series AutoFill.


Especificações técnicas
  • Ref.ª única5350A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States