Publicar produtos
DISCAL® Rotating Collar - NA Market
Caleffi

DISCAL® Rotating Collar - NA Market

Traduzido por Google,

O separador de ar DISCAL® é utilizado para remover continuamente o ar contido nos circuitos hidrônicos dos sistemas de aquecimento e resfriamento. A capacidade de descarga de ar é muito alta. Eles removem automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas com baixa perda de carga devido ao formato interno especial do corpo do separador. A direção do fluxo do separador de ar DISCAL é bidirecional; o fluxo em qualquer direção é permitido. A circulação de água totalmente desaerada permite que o equipamento opere em ótimas condições, livre de ruídos, corrosão, danos localizados ou mecânicos. As microbolhas, fundindo-se umas com as outras, aumentam de volume (ficam maiores) até se tornarem grandes o suficiente para subirem ao topo, onde são automaticamente liberadas.


Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.calefii.com para o código 5517 série DISCAL.

Especificação
  • Air separator with rotating collar for horizontal or vertical pipes.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 250°F

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5517A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoAc_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC