Publicar produtos
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market

    Traduzido por Google,

    O preventor de refluxo pode ser usado em todos os sistemas de encanamento onde haja perigo de contaminação do sistema de abastecimento de água potável. Evita que uma redução acidental da pressão no sistema de distribuição provoque refluxo de água contaminada nas instalações dos utilizadores.

    O preventor de refluxo FlowShield™ RP série 574 é listado pela ASSE de acordo com o padrão 1013 e é certificado pela ICC-ES de acordo com as leis de baixo chumbo CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ANSI/CAN 372. Atende aos códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá. O 574 vem completo com entreferro de descarga, todas as portas de teste estão na parte superior para fácil acesso, independentemente de como a válvula é montada, as conexões do corpo da união tornam o serviço e o reparo simples e rápidos, e uma pequena lista simples de peças é tudo o que é necessário para faça uma reconstrução. Um número de código do kit de reconstrução inclui todas as peças necessárias para reconstruir o dispositivo de prevenção de refluxo.

    Também disponível em combinação com válvulas de enchimento automático pré-ajustáveis ​​AutoFill™, tamanhos 1/2", 3/4" e 1".

    FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

    Especificação

    • 574 AutoFill Combo with 553 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 553 series Autofill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body., Max. working pressure: 150 psi (10 bar)., Max. working temperature: 150°F (65°C), Setting pressure range: 3 - 60 psi. Preset outlet pressure: 15 psi.

      574 AutoFill Combo with 5350 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 5350 series AutoFill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body, Max. working pressure: 150 psi (10 bar), Max. working temperture: 140°F (60°C), Setting pressure range: 6 - 90 psi, Preset outlet pressure: 15 psi.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única574-533-5350
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • Data de publicação2023-11-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado