Publicar produtos
Filtro em Y
Caleffi

Filtro em Y

4.7 de 5 estrelas4.7(18 avaliações)
Filtro em Y para desconectores série 573 e 574. Corpo em bronze. 1/2”÷2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Ligações fêmea - fêmea. Campo de temperatura: -20÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 30%. Malha em aço inoxidável.
Especificação
  • Filtro em Y para desconectores série 573 e 574. Corpo em bronze. 1/2”÷2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Ligações fêmea - fêmea. Campo de temperatura: -20÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 30%. Malha em aço inoxidável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única577004
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC