Publicar produtos
Two-way motorized ball zone valve - NA Market
Caleffi

Two-way motorized ball zone valve - NA Market

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula de zona de esfera motorizada bidirecional. Direto. Controle de 3 fios.
Pressão máxima de fechamento ΔP: 150 psi
Faixa de temperatura: 20˚ - 230˚F
Fonte de alimentação: 24 VCA
Consumo de energia: 4 VA
Classificação dos contatos do microinterruptor: 5 A (24 V)
Controle de 3 fios.
Conexão de fio de 36".

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o código da série 6442.

Especificação
  • The motorized zone valves permit automatically shutting off the medium in air conditioning or hydraulic and domestic water systems. The high hydraulic performance level of this particular series of valves, combined with reduced dimensions and practical on-site operation, make them especially suitable for zone heating systems. The motorized ball valves are used in the above-mentioned systems predominantly thanks to the following features: - no seepage - short operating times (valve opening - closing) - operational capacity with high differential pressures - low head losses - compatibility with any type of 3-contact control for complete control during the opening and closing phases, thanks to the electrical construction features.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6442 series.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6442A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC