Publicar produtos
Pre-assembled distribution manifold - NA Market
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Traduzido por Google,

Os coletores de distribuição para sistemas de painéis radiantes são usados para distribuir de maneira ideal o fluido de aquecimento nos circuitos do sistema de aquecimento do piso e, finalmente, melhorar o controle da emissão de calor dos painéis. Os coletores garantem que o fluxo para cada circuito seja regulado com precisão e também controlam o desligamento, a ventilação e a remoção automática de ar do sistema. O conjunto da série 663A consiste em coletor de distribuição de retorno completo com válvulas de corte embutidas adequadas para atuadores termoelétricos e coletor de distribuição de alimentação completo com válvulas de balanceamento ajustáveis manualmente. Inclui válvulas de esfera de entrada e saída NPT de 1" ou 1 1/4".

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.calefii.com para obter o código 663A Manifold.

A família Revit inclui capacidade de seleção para as seguintes opções:
-Conexões de encaixe de saída de distribuição
-Atuadores termoelétricos

Especificação
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets.

    Cast brass body. EPDM seals.
    1 1/4" threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections for self-adjusting PEX fittings. Medium: water, glycol
    solutions. Maximum percentage of glycol: 50%. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to
    210 degrees F (0 to 98 degrees C). Air vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gauge;
    - Pair of mounting brackets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única663A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado