Publicar produtos
TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market
Caleffi

TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market

Traduzido por Google,
Os coletores de distribuição para sistemas de painéis radiantes são usados para distribuir de maneira ideal o fluido de aquecimento nos circuitos do sistema de aquecimento do piso e, finalmente, melhorar o controle da emissão de calor dos painéis. Os coletores garantem que o fluxo para cada circuito seja regulado com precisão e também controlam o desligamento, a ventilação e a remoção automática de ar do sistema. O manifold TwistFlow oferece válvula de corte embutida adequada para atuadores termoelétricos e medidores de vazão de visão embutidos e válvulas de balanceamento no lado da alimentação, com medidores de temperatura de 2" e válvulas de esfera de entrada e saída NPT de 1" ou 1 1/4" . Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets. Cast brass body. Peroxide curet EPDM seals. 1” and 1 1/4” threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections. Medium: water, glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 50 percent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 180 degrees F (0 to 80 degrees C). Air
    vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold complete with sight flow gauge with adjustable balancing valves scale from 0 to 2 gpm;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gage;
    - Pair of mounting brackets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única668S1A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado