Publicar produtos
TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market
Caleffi

TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas de zona são usadas para controlar água quente e gelada em sistemas de aquecimento e

sistemas de ar condicionado. Acoplado com um atuador de controle termoelétrico

e controlados por um termóstato ambiente, permitem ligar/desligar automaticamente

controle do circuito hidrônico. As séries 6762 Twistop™ e 6767

série Twistop+™ estão disponíveis com união de suor, união de pressão e PEX

conexões de união de expansão. A porca de capa facilita a instalação e

manutenção rápida, fácil e eficiente para uma variedade de conexões finais

opções de arremate. Os corpos das válvulas 676000A e 676500A possuem rosca de 1”

para instalação em campo de qualquer um dos 5 estilos de conexões finais nos tamanhos 1/2”, 3/4”

e 1". Escolha entre dois estilos de atuadores termoelétricos com ou

sem, microinterruptor auxiliar: O atuador TwistTop, código 6563x4,

apresentando um indicador pop-up de abertura/fechamento que pode ser manualmente

aberto com um giro na parte superior; ou o código 6564x4 com pop-up

indicador de abertura/fechamento e engate rápido para fácil instalação.

Ambos os estilos têm baixo consumo de corrente e consumo de energia.

Corpos de válvulas, estilos de atuadores e conexões finais encomendados separadamente,

permite a montagem em campo da válvula de zona desejada sem compromisso.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o código 6767 série TwisTop+.

Especificação
  • Two-way thermo-electric zone valve. Complete with TwisTop™ actuator (Code 656354).
    Spring return. Normally closed. Pressure balanced body. Brass valve body and trim.
    Max body pressure: 150 psi
    Max temp: 200˚F
    Power supply: 24V AC/DC Initial current draw: ≤ 250 mA
    Power consumption: Holding: 3 W; Inrush: 19 VA
    Rating of micro-switch contacts: 5 A (24 V)
    31.5" wire lead connection

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6767 series TwisTop+.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6767A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC