Publicar produtos
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

Traduzido por Google,

O registrador de dados CONTECA permite a aquisição e registro dos dados de consumo dos medidores de calor CONTECA via comunicação M-Bus. O navegador integrado fornece dados registrados e instantâneos e geração de relatórios. O registrador de dados CONTECA pode ser configurado localmente via interface web conectando um PC a uma porta ethernet com funcionalidade de switch. A função SMART permite a detecção automática dos medidores de calor conectados à rede. Os dados podem ser obtidos com a geração automática de relatórios, tornando o sistema amigável e reduzindo o número de operações a serem executadas. Número máximo de medidores de calor: 250.

FAÇA o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis.

Especificação
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única750450
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado