Publicar produtos
CONTECA™ Heat meter - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Heat meter - NA Market

Traduzido por Google,
CONTECA™ é um medidor de calor direto para medição instantânea e registro do uso de energia térmica em edifícios residenciais e comerciais. Está em conformidade com a especificação padrão ASTM E3137 para instrumentação de medição de calor. Microprocessador: Alimentação: 24 VCA, 50/60 Hz, 1 W Transmissão de dados: RS485 de 2 fios; Modbus ou Mbus selecionável (para uso com Datalogger) Temperatura ambiente: 40° - 113°F (4° - 45°C) Classificação ambiental: NEMA 3S (IP 54) Entradas de pulso: Classe 1B conforme EN 1434-2 Sensores de temperatura: Cabo comprimento: 6,3 pés (1,9 m) Tipo de sensor: compatível com NTC Faixa de temperatura: Modo de aquecimento: 50° - 195°F (10° - 90°C) Modo de resfriamento: 35° - 77°F (2° - 25°C) Sensibilidade à temperatura: < 0,1°F Medidores de vazão: Material do corpo: latão Roscas do corpo: ISO 228 macho reto Conexões de tubulação: uniões duplas, terminais - NPT, suor, prensa Pressão nominal: 150 psi (PN 10) Visite bim.caleffi.com para ficar atualizado.
Especificação
  • CONTECA™ is a direct heat meter for instantaneous measuring and recording of thermal energy usage in residential and commercial buildings.

    Complies with ASTM E3137 Standard Specification for Heat Metering Instrumentation.

    Power supply: 24 VAC, 50/60 Hz, 1W

    Data transmission: 2-wire RS485; selectable Modbus or Mbus (for use with Datalogger)

    Ambient temp: 40° - 113°F (4° - 45°C)

    Environmental rating: NEMA 3S (IP 54)

    Pulse inputs: Class 1B per EN 1434-2

    Temperature sensors:

    Cable length: 6.3 ft (1.9m)

    Sensor type: NTC matched

    Temp range:

    Heating mode: 50° - 195°F (10° - 90°C)

    Cooling mode: 35° - 77°F (2° - 25°C)

    Temp sensitivity: < 0.1°F

    Flow meters:

    Body material: brass

    Body threads: ISO 228 male straight

    Piping connections: dual unions, tailpieces - NPT, sweat, press

    Nominal pressure: 150 psi (PN 10)


    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7504A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 11 19
  • Título OmniclassHeat Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC