Publicar produtos
Regulador para gás com fecho, de membrana dupla.Ligações flangeadas
Caleffi

Regulador para gás com fecho, de membrana dupla.Ligações flangeadas

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Regulador para gás com fecho,de membrana dupla. Corpo PN 16. Ligações flangeadas para acoplar a contra-flange EN 1092-1. Pressão máx. de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15÷60°C. Tomadas de pressão segundo a norma UNI 8978. Regulação e fecho a fluxo zero segundo a norma UNI EN 88. Conforme Diretiva ATEX (II 2G - II 2D)
Especificação
  • Regulador para gás com fecho,de membrana dupla. Corpo PN 16. Ligações flangeadas para acoplar a contra-flange EN 1092-1. Pressão máx. de entrada: 500 mbar. Campo de temperatura: -15÷60°C. Tomadas de pressão segundo a norma UNI 8978. Regulação e fecho a fluxo zero segundo a norma UNI EN 88. Conforme Diretiva ATEX (II 2G - II 2D)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única852060
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC