Publicar produtos
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Traduzido por Google,

Pendente eletrônico usuário satélite com função de:

Aquecimento a baixa temperatura (25–45 °C).
Produção instantânea de AQS (máx. 18 l/min).

Funções que podem ser ativadas
• Pré-aquecimento do trocador de AQS
• Secagem da mesa

Componentes principais
- válvula moduladora (Δp max admitido 0,9 bar)
- sensor e válvula de segurança térmica para proteção do sistema de piso
- bomba de alta eficiência (apenas para modo de aquecimento)
- capa de EPI
- trocador brasado nominal de 40 kW

Pmax do exercício: 10 bar.
Fonte de alimentação 230V - 50Hz.
Consumo máximo de energia: 80W.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSATK20
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)265
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCVálvula