Publicar produtos
ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon
Raypak

ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon

Traduzido por Google,

Os tanques de armazenamento são necessários em conjunto com os aquecedores de água WH. O aquecedor fornece aquecimento rápido de um pequeno volume de água; o tanque fornece um meio de armazenamento com capacidade suficiente para lidar com cargas de curto prazo. Esta separação de funções proporciona uma recuperação extremamente rápida e flexível.

De acordo com as regras da parte HLW da seção IV da ASME, um tanque compatível com ASME é necessário quando o volume total do sistema exceder 120 galões ou quando a capacidade total de aquecimento exceder 200.000 BTUH.

Quando selecionados e instalados corretamente, esses tanques podem fornecer 80% de extração sem diminuição apreciável de temperatura em uma aplicação de temperatura única.

Características:

  • Disponível em tamanhos de 80, 115 e 175 galões.
  • Pressão máxima de trabalho de 150 PSIG
  • Selo ASME
  • Dois ânodos de magnésio incluídos
  • Revestido de aço revestido de vidro
  • Isolado com espuma rígida para R12.9, atende a ASHRAE 90.1
  • 2 conexões NPT para tubulação do aquecedor e saída do tanque
  • Portas para válvula T&P, tankstat, termômetro e válvula de drenagem
Especificação
  • The tank can be installed whenever the demand requires stored water of 80 to 175 gallons. Whether installed individually or as several tanks in parallel, this tank can provide 80% draw without an appreciable temperature decrease in single-temperature applications.

    • 80, 115 and 175 gallon sizes 
    • ASME HLW construction standard 
    • 125 PSIG MAWP for 80-gallon tank 
    • 160 PSIG MAWP for 115-gallon tank 
    • 150 PSI maximum working pressure for 175-gallon tank 
    • Two magnesium anodes 
    • Meets ASHRAE 90.1b-1992 
    • Meets CA code requirements 
    • Insulated with rigid foam at a minimum R value of 12.9 
    • 5-year limited warranty 
    • 3/4 NPT drain valve Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASME-DHW-Storage-Tanks-80-175-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosStorage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks