Publicar produtos
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 de 5 estrelas4.6(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Estrutura em tubo de aço inoxidável de qualidade 304 e 16 mm de diâmetro (prata) e 10 mm de diâmetro (braço) parcialmente soldado e polido. Assento e encosto são fixados com parafusos de aço inoxidável. Assento e encosto são compostos por ripas de teca 25x18 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTramaarmchair
    • Familia de productoTrama Collection
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS