Publicar produtos
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge

    Jalis Lounge

    4.9 de 5 estrelas4.9(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tudo na cadeira Jalis Lounge dá as boas-vindas aos seus proprietários: desde as almofadas macias do assento até os apoios laterais ligeiramente dobrados e as costas suavemente curvadas. Dinamicamente jovem em sua linguagem de design, a poltrona Jalis Lounge é a variação moderna de uma poltrona reclinável.
    Especificação
    • Dynamically young in its designlanguage, the Jalis Lounge easy chair is the modern variation of a recliner. With visually accentuated contours and firm upholstery, it looks both elegant and cosy. In the version with the swivel plate base, it has an invisibly integrated tilt mechanism that gently tips the seat shell backwards. Support and comfort are guaranteed by the headrest, which can be tilted by 20 degrees. Frame versions fixed wire frame or swivel plate base lacquerable in all colours. Stool optional

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJalis_Lounge_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText