Publicar produtos
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Novo sistema projetado para espaços multifuncionais, salas de aula e salas universitárias. Assento e encosto em contraplacado de faia, ou acolchoado e estofado. Estrutura portante pintada em RAL 9006. Secretária fixa ou dobrável. Para o painel frontal da primeira fila. Cesto em fio de aço electrossoldado para secretária dobrável. Estante de livros apenas para secretária fixa. Passagem de cabos sob demanda integrada na estrutura
    Especificação
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATENEO
    • Familia de productoMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Grupo de produtosATENEO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Número OmniClass23-21 25 13
    • Título OmniclassTheater and Stage Equipment