Publicar produtos
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Traduzido por Google,

    Os interruptores de saída iluminados CM-30EE são controles de 'pedido de saída' (REX) econômicos e de alta visibilidade. Os botões são retroiluminados em verde com texto PUSH TO EXIT em preto. Eles são fornecidos com uma placa frontal de aço inoxidável de grau industrial de grupo único e parafusos invioláveis. O CM-30EE é fornecido com um temporizador fixo de 30 segundos integrado.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosControls
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)2.75
    • Profundidade (polegadas)2.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories