Publicar produtos
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Traduzido por Google,

    Os interruptores de chave resistentes a vandalismo Camden apresentam um painel frontal de 1/4" de espessura, com painel frontal de peça única e design de suporte de interruptor. Podem ser montados interruptores de 1 ou 2 contatos. Os interruptores de chave Camden oferecem a mais ampla gama de configurações de interruptores de estoque na indústria. praticamente qualquer cilindro de encaixe de 1" - 1-1/4" e came (vendido separadamente).

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosControls
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories