Publicar produtos
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Traduzido por Google,

    Os interruptores de chave de aço inoxidável 'Camden Tough' estão disponíveis em larguras estreitas e de grupo único. O suporte de montagem do interruptor pré-montado foi projetado para minimizar o tempo de instalação. Eles aceitam praticamente qualquer cilindro de encaixe de 1" - 1-1/4" e came.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosControls
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)2.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories