Publicar produtos
Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 2 - 2400 cfm
  • SP máximo: 1,5" wg. @ densidade de ar padrão

    Os ventiladores de acionamento direto axial são a escolha perfeita de exaustão de baixo custo nas áreas que têm pouca ou nenhuma tubulação e, portanto, resistência relativamente baixa a moderada.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Carcaça de alumínio girado para durabilidade resistente às intempéries e sem ferrugem
  • Hélices construídas com lâminas moldadas rebitadas a um cubo de aço
  • Pode ser montado no teto ou na parede
  • Tela padrão para pássaros
  • Conduíte de fio para fornecer um canal claro para conexões elétricas
  • Interruptor de Desconexão de Emergência

    OPÇÕES
  • Amortecedor de gravidade.
  • Amortecedor Motorizado.
  • Luva de montagem em parede.
  • Curva do Telhado.

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos DDAR10FA a DDAR18FA aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações mostradas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação 211 da AMCA e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos DDAR10FA a DDAR18FA são ETL listados sob o número de arquivo 3049729-002 e estão em conformidade com os padrões UL705 (elétricos) e CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-001
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAxial Fans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC