Publicar produtos
Ceiling & Inline Fan, CFA Series

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 10 - 1550 cfm
  • SP máximo: 1" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Operação extremamente silenciosa.
  • Carcaça com isolamento acústico.
  • Amortecedor de tração traseira integral.
  • Conjunto de soprador facilmente removível.
  • As montagens antivibração resilientes isolam o motor para uma operação suave.
  • Motor do ventilador protegido termicamente.
  • Desconexão tipo plugue integral.
  • Suporte de montagem de oito posições incluído.
  • Pode ser fixado no teto ou na parede.

    OPÇÕES
  • Controle de velocidade variável.
  • Interruptor de atraso de tempo.
  • Kit em linha.
  • Amortecedor de radiação com classificação UL.
  • Transição de descarga quadrada para redonda (tamanho 400 e maior).
  • Grade de metal (padrão no tamanho 400 e maior).
  • Tampões de telhado e parede.

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos CFA100CA a CFA1500CA aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações apresentadas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a publicação 211 e 311 da AMCA, e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Listado pela UL para uso em banheiras e chuveiros quando conectado a um circuito de derivação protegido por GFCI.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-006
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosFans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC