Publicar produtos
Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 125 - 2924 cfm
  • SP máximo: 2,25" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Duas portas de acesso de tamanho completo fornecem acesso fácil à roda e ao motor
  • As rodas são inclinadas para trás, sem sobrecarga
  • O controle de velocidade permite o ajuste em campo e o balanceamento do sistema
  • Proteção contra sobrecarga térmica (monofásico)
  • Rodas de alumínio
  • A carcaça é de construção em aço galvanizado
  • Chave de desconexão padrão
  • Opção de descarga lateral como padrão - basta reposicionar o painel lateral para a descarga

    OPÇÕES
  • Isoladores de vibração de piso
  • Isoladores de vibração de teto
  • Amortecedores de tração traseira
  • Amortecedores de tiragem traseira motorizados

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos SIDD080A a SIDD165A são licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações mostradas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação AMCA 211 e 311 e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos SIDD080A a SIDD165A foram certificados pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos dos EUA amplamente reconhecido (consenso), que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de acompanhamento periódico da fábrica -up inspeções para verificar o desempenho contínuo.

    Os modelos SIDD080A a SIDD165A são ETL listados sob o número de relatório 3100959CRT e estão em conformidade com os padrões UL705 e CSA C22.2, No. 113.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-010
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosFans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC