Publicar produtos
Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Para dados de desempenho, clique aqui.

  • Volume de ar: 250 - 32000 cfm
  • SP máximo: 6" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Use com ventilação geral (UL705) e para serviço de restaurante (UL762)
  • Tampa do motor ventilada e carcaça continuamente selada para proteção adicional contra intempéries
  • Rolagem e compartimento do motor conectados para estrutura adicional
  • Acesso fácil e fácil de limpar a porta e o motor a partir de 3 lados
  • Dreno de graxa padrão de 2"
  • Interruptor de desconexão de emergência padrão
  • Rolamentos de bloco de descanso para serviço pesado e defletor de calor padrão para opção de acionamento por correia
  • Vedação de eixo padrão para opção de acionamento por correia
  • Placas de pivô padrão para fácil ajuste da correia
  • Polias de ranhura dupla padrão para motores de 2 HP e acima
  • Flanges de saída de descarga disponíveis em todos os tamanhos
  • Classificações de temperatura - Roda de alumínio, 350 graus F

    OPÇÕES
  • Correia de transmissão
  • Alta Pressão de Acionamento por Correia
  • Condução direta
  • Extensão de Descarga
  • Telas de descarga
  • Obturador de Descarga (Somente UL705)
  • Configurações de descarga: Vertical, Horizontal Esquerda ou Horizontal Direita
  • Isoladores de vibração
  • Linhas de Lubrificação Estendidas

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire Systems, Inc. certifica que os Modelos USBI11-RM a USBI36-RM aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações apresentadas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação 211 e 311 da AMCA e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos USBI11-RM a USBI36-RM são ETL listados nos números de arquivo 3049729-001 e 3049729-002 e estão em conformidade com os padrões UL705 (elétrico) e UL762 e CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-045
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosCentrifugal Fans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC