Publicar produtos
heaterSteam resistive steam humidifier
heaterSteam resistive steam humidifier

    heaterSteam resistive steam humidifier

    Traduzido por Google,

    O processo aquecedorSteam completa a gama de umidificadores aquecedores, oferecendo uma solução modular e versátil.
    O processo heaterSteam é a solução ideal para aplicações em que a confiabilidade e a flexibilidade operacional são necessárias quando as características da água de alimentação nem sempre estão sob controle ou podem variar ao longo do tempo, como aplicações marítimas. Nesses casos, ou mesmo quando a água de alimentação precisa ser amolecida, a umidificação do eletrodo imerso geralmente é problemática, se não impossível.
    Em geral, com a tecnologia do aquecedor, a qualidade da produção de vapor pode ser afetada pela geração de espuma devido ao uso de água amaciada. A água muito rica em minerais, por outro lado, aumenta as necessidades de manutenção. O processo heaterSteam, no entanto, não teme nenhum tipo de água: os aquecedores utilizados no processo heaterSteam são feitos de Incoloy® 825, uma superliga altamente resistente e versátil desenvolvida para trabalhar em condições variáveis de água de alimentação. A proteção contra superaquecimento garante segurança e confiabilidade em todas as situações, enquanto a função de choque térmico desprende periodicamente qualquer incrustação dos aquecedores, diminuindo a frequência e complexidade das operações de manutenção.
    A versatilidade do processo heaterSteam também se reflete em sua modularidade. A função “espelho” Master/Slave permite, de fato, controlar até 19 unidades em paralelo usando um sinal proporcional, estendendo assim a capacidade do sistema de umidificação para 2-1600 kg/h sem nenhuma complicação.

    O processo heaterSteam é a solução ideal para aplicações em que a confiabilidade e a flexibilidade operacional são necessárias quando as características da água de alimentação nem sempre estão sob controle.

    • Flexibilidade: funciona independentemente das características da água de alimentação.
    • Modularidade: o processo heaterSteam pode controlar até 19 unidades em paralelo através de um sinal proporcional.
    • Manutenção simplificada: os ciclos de choque térmico eliminam qualquer acúmulo de calcário nos aquecedores.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheaterSteam
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de produtosResistive steam humidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioTitanium
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Jacketed, Steam Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC