Publicar produtos
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers

    humiSteam immersed electrodes humidifiers

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O humiSteam basic (Y) é adequado para instalação em ambientes civis, escritórios, hospitais e instalações industriais, e foi projetado para instalação tanto em salas, usando o soprador de vapor, quanto em dutos de ar, usando os distribuidores lineares de vapor.
    O humiSteam basic é ideal para aplicações onde a produção de vapor é controlada por um sinal externo, ou seja, BMS ou umidostato, e está disponível em uma faixa de 1,5 a 65 kg/h.
    A produção de vapor é controlada por um sinal externo:
    • Modo ON/OFF: um simples contato (por exemplo, um umidostato) inicia/para a produção de vapor.
    • modo proporcional: o umidificador produz uma quantidade de vapor diretamente proporcional ao sinal (0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) gerado pelo controlador externo, sempre entre 20% e 100% da capacidade máxima.
    Os umidificadores tipo "Y" possuem um display com números e ícones que mostram as condições de operação e qualquer informação de diagnóstico de forma extremamente clara e intuitiva.
    Além disso, eles vêm com interface RS485 com protocolo Modbus para configuração e controle remoto via BMS.

    MAIS

    • Sistema AFS (Anti Foaming System): detecta espuma para evitar que gotas de água sejam transportadas pelo vapor;
    • cilindros com eletrodos galvanizados e filtro anticalcário na parte inferior, cilindros que podem ser abertos também estão disponíveis;
    • produção de vapor com modulação contínua de 20% até a potência máxima;
    • sensor de condutividade integrado e software de controle para otimizar a eficiência energética e os custos de manutenção, com desempenho constante durante toda a vida útil do cilindro.
    • drenagem automática de água após 3 dias de inatividade

    Os umidificadores humiSteam tipo "X" representam a solução de ponta da CAREL em umidificadores de eletrodos imersos. Eles têm um controlador integrado com display gráfico e teclado para programação e controle da operação. Os seguintes modos podem ser selecionados a qualquer momento: ON/OFF por umidistato externo; proporcional ao sinal externo; proporcional ao sinal externo mais uma sonda de limite máximo de umidade no duto; modulação com base no ponto de ajuste e na leitura da sonda de umidade; modulação com base no ponto de ajuste e na leitura da sonda de umidade e sonda de limite no duto. A vazão de vapor é modulada continuamente de 20 a 100% da capacidade máxima (10 a 100% nos modelos de 90 e 130 kg/h), exceto no modo ON/OFF, onde a produção é tudo ou nada. Os umidificadores humiSteam tipo "X" podem aceitar os seguintes sinais externos, selecionados no teclado: contato sem tensão do umidostato, 0-1 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Os controladores tipo "X" exploram todas as vantagens da tecnologia pCO, a família de controladores programáveis ​​CAREL: fácil de usar, display gráfico com mensagens claras em diferentes idiomas; operação baseada em faixas horárias diárias e semanais com pontos de ajuste variáveis; conectividade BMS via vários tipos de LAN (por exemplo: Modbus® (padrão), BACnet™, LON®); diagnóstico completo com mensagens de texto, registro de alarmes com registro de hora; diagnóstico remoto via GSM (opcional); drenagem automática devido à inatividade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahumiSteam
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de produtosImmersed electrode humidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC