Publicar produtos
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack

    Steam blowers blower pack

    Traduzido por Google,

    Os sopradores de vapor para ambientes (VSDU0A0003) são adequados para umidificadores de até 18 kg/h. O soprador de vapor pode ser instalado diretamente no umidificador ou em uma posição remota. Neste último caso, é necessário um suporte para montagem do soprador (VSDBAS0001), bem como uma mangueira de vapor para conectar o soprador ao umidificador. O soprador de vapor funciona no modo ON/OFF e é controlado por um dispositivo de temperatura que é ativado quando o vapor é produzido.

    Para umidificadores maiores que 18 kg/h, estão disponíveis os sopradores de vapor VRDXL00001, com alimentação de 230 Vac; estes são projetados para instalação separada do umidificador e requerem duas mangueiras de vapor de 40 mm de diâmetro.

    A nova geração de sopradores garante:

    • uma distância de absorção de vapor de cerca de um metro, permitindo que a unidade seja posicionada com total segurança;
    • uma faixa de modulação da produção de vapor de 0 a 100%;
    • retrocompatibilidade com instalações existentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSteamblowers
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de produtosCentralised steam distributors
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment