Publicar produtos
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier

    ultimateSAM pressurized steam humidifier

    Traduzido por Google,

    Multilance (SAB/SAT)
    O sistema ultimateSAM pode usar vapor tanto de uma rede sob pressão quanto de um gerador de pressão atmosférica (umidificador). No primeiro caso, o fluido chega ao distribuidor por meio de uma válvula reguladora, por meio da qual ocorre uma expansão que quase atinge a pressão atmosférica. No segundo caso, o ultimateSAM é conectado diretamente ao produtor de vapor; neste caso a modulação do fluxo de vapor é realizada diretamente pelo umidificador.

    Para minimizar a condensação, as lanças para distribuição de vapor foram projetadas com defletores e bicos para garantir que apenas vapor seco seja liberado na unidade/conduta de tratamento de ar.
    Os tubos verticais de distribuição de ar podem ser equipados com isolamento de entreferro para reduzir tanto o ganho de calor parasita no ar quanto a formação de condensado.
    Os distribuidores com isolamento possuem bicos prensados nas tubulações, que retiram o vapor seco do centro dos distribuidores para evitar o lançamento de gotículas de condensado no fluxo de ar. Distribuidores não isolados não possuem bicos. A utilização de modelos com lanças isoladas com bicos permite uma redução de 30% da condensação em relação aos não isolados. Em ambos os casos, é claro, é garantida uma curta distância de absorção (da ordem de 200 mm).

    UltimateSAM compacto (SAB**M*)
    Versão distribuidora de vapor ultimateSAM projetada especificamente para pequenos dutos. A versão menor possui dois tubos e pode ser instalada em dutos de 300 mm x 300 mm. O ultimateSAM compact não requer kits de entrada de vapor ou kits de drenagem de condensado, pois estes são instalados como padrão no produto. Na versão compacta todos os tubos são isolados.

    Lança única (SA0)

    Pode ser usado para vapor pressurizado ou com vapor à pressão atmosférica. Neste caso, o coletor separa a condensação, pois está equipado com um defletor interno, além de um dreno de condensado. A lança única é fornecida com isolamento e bicos para reduzir a formação de condensação e a distância de absorção.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultimateSAM
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de produtosCentralised steam distributors
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment