Publicar produtos
WTS Compact reverse osmosis system
WTS Compact reverse osmosis system

    WTS Compact reverse osmosis system

    Traduzido por Google,

    A versão compacta do sistema de osmose reversa CAREL foi desenvolvida para o tratamento de água destinada ao uso com humiSonic, heaterSteam e pequenos atomizadores . Graças ao uso de membranas osmóticas específicas, a unidade ROC é capaz de purificar a água de todas as substâncias nela dissolvidas, como sais minerais, cloretos, silício, ferro e até micróbios e bactérias. A água produzida (permeada) é pura, caracterizada por um valor de condutividade muito baixo, e com características físicas, químicas e orgânicas adequadas para umidificadores. Como resultado, menos manutenção é necessária, o acúmulo de sais minerais é minimizado, pós de sais minerais não são liberados e as condições de higiene melhoram.

    WTS Compact está disponível em quatro tamanhos: 25, 40, 80 e 140 l/h , este último envolvendo um painel de parede maior. A água do RO é armazenada no vaso de expansão externo, equipado com um suporte para montagem na parede, a uma pressão entre 2 e 4 bar. A jusante do vaso de expansão, pode ser instalado um esterilizador UV opcional para garantir o mais alto nível de higiene, garantindo a ausência de contaminantes biológicos, como bactérias, vírus, fungos, esporos e leveduras. A pré-filtragem através de um filtro de bloco de carbono ajuda a eliminar o conteúdo de cloro na água da rede, que seria prejudicial para a membrana ao longo do tempo. A condutividade da água RO, medida por um sensor calibrado e exibida na tela principal do controlador, fornece informações sobre a qualidade do permeado e a eficácia das membranas. As vazões de água permeada, concentrada (drenagem) e recirculada são fixas graças ao uso de restritores de vazão. Apenas a pressão de operação deve ser ajustada no local, agindo no parafuso da bomba rotativa de palhetas até que a pressão de operação seja alcançada conforme o manual do usuário. Um kit de mistura opcional está disponível para aumentar a condutividade do permeado, graças à mistura com água de alimentação, permitindo a operação de umidificadores de eletrodos imersos em locais caracterizados por água dura.

    MAIS

    • tamanho reduzido;
    • fácil comissionamento: vazões fixas de concentrado e recirculação graças aos limitadores de vazão;
    • economia de água graças à recirculação de parte do concentrado;
    • manutenção periódica muito rápida e simples: a única manutenção de rotina é a simples substituição de filtros e redutores de fluxo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWTS_compact
    • Familia de productoWater Treatment Systems
    • Grupo de produtosReverse osmosis systems
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Nome UNSPSCReverse osmosis pumps
    • Código UNSPSC40151522
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_55_97_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReverse osmosis units
    • Código CSI MasterFormat 201443 32 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Purification Units
    • Número OmniClass23-27 55 29 19
    • Título OmniclassReverse Osmosis Units