Publicar produtos
WTS Large reverse osmosis system

WTS Large reverse osmosis system

Traduzido por Google,

A versão grande do sistema de osmose reversa CAREL foi desenvolvida para o tratamento de água destinada ao uso com umidificadores de vapor de alta capacidade, como gaSteam, e para toda a gama de atomizadores adiabáticos, entre eles o humiFog Multizone Touch. Graças ao uso de membranas osmóticas específicas, a unidade ROL é capaz de purificar a água de todas as substâncias nela dissolvidas, como sais minerais, cloretos, silício, ferro e até micróbios e bactérias. A água produzida (permeada) é pura, caracterizada por um valor de condutividade muito baixo, e com características físicas, químicas e orgânicas adequadas para umidificadores. Como resultado, menos manutenção é necessária, o acúmulo de sais minerais é minimizado, pós de sais minerais não são liberados e as condições de higiene melhoram.

WTS Large está disponível em seis tamanhos: 160, 320, 460, 600, 1000 e 1200 l/h , todos envolvendo a mesma pegada. A água de RO é armazenada no vaso de expansão externo de piso a uma pressão entre 2 e 4 bar ou em um tanque tampão com bomba de reforço quando a distância em altura aos umidificadores é superior a 10 m. A jusante do vaso de expansão, pode ser instalado um esterilizador UV opcional para garantir o mais alto nível de higiene, garantindo a ausência de contaminantes biológicos, como bactérias, vírus, fungos, esporos e leveduras. A pré-filtragem através de um filtro de bloco de carbono ajuda a eliminar o teor de cloro na água da rede, que seria prejudicial para as membranas ao longo do tempo. A condutividade da água RO, medida por um sensor calibrado e exibida na tela principal do controlador, fornece informações sobre a qualidade do permeado e a eficácia das membranas. A unidade também está equipada com um sensor de condutividade na entrada de água bruta. As vazões de permeado, concentrado (dreno) e água recirculada podem ser calibradas graças ao uso de válvulas de agulha ajustáveis. Uma bomba doseadora injeta um desincrustante conforme EN 15040 ou NSF/ANSI 61 , visando evitar a formação de calcário nas membranas, tendo em conta a compatibilidade com o consumo humano. A solução anti-incrustante permite que a unidade ROL opere com uma dureza de água de até 500 ppm de CaCO 3 (50 °fH) sem o uso de amaciante. O controlador eletrônico controla a operação em modo automático, permitindo ao usuário uma interface rápida e intuitiva graças ao display na máquina. O projeto do WTS Large otimiza o serviço de campo, maximiza o valor de recuperação do sistema (que é a relação entre a água produzida e a água utilizada), simplifica as operações de instalação e partida, facilita a acessibilidade aos componentes do sistema para monitoramento e operações de manutenção.

MAIS

  • recuperação muito alta até 70%
  • manutenção periódica muito rápida e simples
  • todas as peças de fácil acesso
  • arranque rápido graças ao layout intuitivo da máquina e às instruções claras e eficazes
  • desincrustante compatível com água destinada ao consumo humano seguro
  • membranas osmóticas ou de nanofiltração para definir a condutividade de saída em função da aplicação a servir e dos materiais em uso .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWTS_large
  • Familia de productoWater Treatment Systems
  • Grupo de produtosReverse osmosis systems
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2020-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)220
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Nome UNSPSCReverse osmosis pumps
  • Código UNSPSC40151522
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_55_97_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoReverse osmosis units
  • Código CSI MasterFormat 201443 32 56
  • Título CSI MasterFormat 2014Reverse-Osmosis Purification Units
  • Número OmniClass23-27 55 29 19
  • Título OmniclassReverse Osmosis Units