Publicar produtos
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket /  Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Heavy (Cantilever bracket / Kragarmkonsole)

    Traduzido por Google,

    GREENCABLE® HEAVY – o sistema de suporte

    O sistema linear básico consiste em dois suportes cantilever de aço inoxidável, um conjunto de cabos Ø 8 mm e os fixadores necessários. Este sistema básico permite uma altura máxima de treliça de 12 metros, mas pode ser estendido até 24 metros com a ajuda de suportes intermediários adicionais. Esses sistemas são principalmente adequados para plantas com alto peso próprio, como trepadeiras e enroladores, e quando as fachadas têm um sistema ETIC.

    Além disso, os sistemas básicos verticais podem ser estendidos com hastes horizontais para formar uma treliça. Verificações estruturais estão disponíveis para todas essas variantes padrão. O número de pontos de fixação na fachada é reduzido ao mínimo necessário com este sistema.

    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
    • The linear basic system consists of 2 stainless steel cantilever brackets, a cable assembly Ø 8mm, and the necessary fastening materials. This basic system allows for a maximum climbing height of 12m, but can be extended up to 24m with additional intermediate brackets. These systems are mainly suitable for plants with high intrinsic weight, such as climbers and winders, and when the facades have an External Thermal Insulation Composite System (ETICS).

      Furthermore, the vertical basic systems can be expanded with horizontal bars to form a trellis. Static proofs are available for all these standard variants. The number of attachment points on the facade is reduced to a necessary minimum with this system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagreencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento