Publicar produtos
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)
X-TEND CXL micro (cable mesh)

    X-TEND CXL micro (cable mesh)

    Traduzido por Google,

    Há muitos anos, a CARL STAHL ARCHITECTURE surgiu com um elemento de construção inovador que combina proteção com design estético: X-TEND. As aplicações potenciais para malha de aço inoxidável são excepcionalmente variadas, tanto em ambientes internos quanto externos. Entre outras coisas, ela é usada como preenchimento de balaustrada, proteção contra quedas horizontais ou verticais, divisórias, revestimento de fachada, sistemas de paredes verdes ou simplesmente elementos de design muito flexíveis. Zooluções arquitetonicamente ambiciosas, como aviários leves de voo livre ou recintos para grandes felinos com geometrias tridimensionais e curvilíneas, também são construídas usando a rede de aço inoxidável X-TEND. Elas são apenas uma das muitas especialidades dos planejadores experientes e especialistas em cabos de aço da CARL STAHL ARCHITECTURE.

    TRIDIMENSIONALIDADE

    A combinação inteligente de cabos de aço inoxidável e ponteiras é a chave para uma ampla gama de geometrias para construções de malhas de cabos projetadas.

    FLEXIBILIDADE

    A curvatura oposta dos cabos permite estruturas leves e transparentes, com capacidade de carga extremamente alta e grandes vãos em relação ao baixo peso do material X-TEND.

    SEGURANÇA

    O X-TEND passa por testes internos e externos regulares. Controles contínuos de produção de fábrica de acordo com um plano de teste prescrito são apoiados por inspeções regulares por institutos de teste independentes para determinar a conformidade com a Aprovação Técnica Europeia.

    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
    • X-TEND is manufactured from robust, high-grade DIN 1.4401/AISI 316 stainless steel cables. The cables are swaged with tinned copper (type CX) or stainless steel (types CXE and CXS) clamps in a special process to form a mesh structure that is both stressable and flexible and suited for either two- or three-dimensional applications. X-TEND keeps its shape indefinitely and stands for long lasting use.

      X-TEND is fabricated from high-quality and robust stainless steel cables (material: AISI316). These are linked together by a special method using stainless steel ferrules to form a stressable yet flexible structure for two- or three-dimensional applications. X-TEND keeps its shape indefinitely and requires little maintenance only during its long lifetime.

      Mesh geometry
      The mesh width (MW) refers to the distance from the centre of one ferrule to the centre of the next ferrule. The optimal mesh geometry with an opening angle of 60° is given when the mesh width and the distance between the ferrules’ centres along the mesh's cables
      are equal. This results in the ideal tension of the mesh and is the mathematical basis for the quantity take-off.

      MW Mesh width (distance from center to center of ferrule) α Standard mesh opening 60 °

      ATTRIBUTES

      - Securing and shaping
      - Transparent and flexible
      - Light and stable
      - Two and three dimensional
      - Innovative and durable
      - High quality stainless steel
      - Also in color
      - For indoor and outdoor use
      - Great utility
      - Aesthetics and lifestyle
      - sustainability and recycling
      - Wide range of possible uses

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicax-tend-cxl-micro-cable-mesh
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento